Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
Agro
Description
Progress according to EN and NFPA EMC powerCONNECT - Cable glands Progress according to EN 45545-2/3 and NFPA 130 EMC powerCONNECT nickel-plated brass
Bill of material
F1184.17
AGRO
AGRO-No
F1184.17
M
Thread
M16x1.5
KD
Cable diameter
mm
Inserisci valore per KD
Cable diameter
mm
cm
inch
ft
KS
Shield
9.3 mm
I
Inner diameter
8.2 mm
SW
Width across flats
18 mm
H
Length
28.0 mm
L
Length
10 mm
ST
Piece number
25
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Anteprime
3D
Dimensione
2D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.
Posizione del produttore
Seleziona una nazione per vedere le sedi locali