Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
Agro
Description
Reduction fittings nickel-plated brass EX (M-M, Pg-M) EEx e II
Bill of material
EX3500.36.32
AGRO
AGRO-No
EX3500.36.32
A
Outer thread
Pg 36
I
Inner thread
M32x1.5
SW
Width across flats
50 mm
M
Length
12.5 mm
H
Length
4.5 mm
L
Length
8.0 mm
ST
Piece number
10
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Anteprime
3D
Dimensione
2D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.
Posizione del produttore
Seleziona una nazione per vedere le sedi locali