Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
Agro
Description
Pressure balance element MS EX - Pressure balance element with membrane increased safety Ex e II
Bill of material
EX2450.12.34
AGRO
AGRO-No
EX2450.12.34
G
Thread
M12x1.5
L
Length
8 mm
H
Length
9.5 mm
SW
Width across flats
18 mm
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Posizione del produttore
Seleziona una nazione per vedere le sedi locali