Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
Agro
Description
Cable glands Ex Compact nickel-plated brass flameproof enclosure Ex d IIC and increased safety Ex e II
Bill of material
EX1126.25.150
AGRO
AGRO-No
EX1126.25.150
M
Thread
M25x1.5
KD
Cable diameter
mm
Inserisci valore per KD
Cable diameter
mm
cm
inch
ft
SW
Width across flats
32 mm
H
Length
26.5 mm
L
Length
12 mm
ST
Piece number
20
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Anteprime
3D
Dimensione
2D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.
Posizione del produttore
Seleziona una nazione per vedere le sedi locali