Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
Agro
Description
Synthetic locking screws - Synthetic locking screws
Bill of material
8855.12
AGRO
AGRO-No
8855.12
M
Thread
M12x1.5
A
Diameter
15 mm
H
Length
4.0 mm
L
Length
6 mm
ST
Piece number
100
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Anteprime
3D
Dimensione
2D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.
Posizione del produttore
Seleziona una nazione per vedere le sedi locali