Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
Agro
Description
Locking plugs nickel-plated brass - Locking plugs nickel-plated brass
Bill of material
8740.11.08
AGRO
AGRO-No
8740.11.08
M
Thread
M40x1.5
KD
Cable diametar
45 mm
H
Length
6 mm
L
Length
13.0 mm
ST
Piece number
10
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Anteprime
3D
Dimensione
2D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.
Posizione del produttore
Seleziona una nazione per vedere le sedi locali