Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
Agro
Description
Locking plugs made of stainless steel rustproof - Locking plugs made of stainless steel rustproof
Bill of material
8717.96.08
AGRO
AGRO-No
8717.96.08
M
Thread
M16x1.5
KD
Cable diametar
19 mm
H
Length
3 mm
L
Length
5 mm
ST
Piece number
50
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Anteprime
3D
Dimensione
2D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.
Posizione del produttore
Seleziona una nazione per vedere le sedi locali