Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
Agro
Description
Lock nut for drainage element - Lock nut for drainage element
Bill of material
8324.12
AGRO
AGRO-No
8324.12
M
Thread
M12x1.5
SW
Width across flats
15 mm
H
Overall hight
4.5 mm
ST
Piece number
25
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Posizione del produttore
Seleziona una nazione per vedere le sedi locali