Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
Agro
Description
Synthetic lock-nuts - Synthetic lock-nuts
Bill of material
8225
AGRO
AGRO-No
8225
M
Thread
M25x1.5
SW
Width across flats
32 mm
H
Overall height
9.0 mm
COL
Colour
5
ST
Piece number
100
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Anteprime
3D
Dimensione
2D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.
Posizione del produttore
Seleziona una nazione per vedere le sedi locali