Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
Agro
Description
Lock-nuts nickel-plated brass - Lock-nuts nickel-plated brass
Bill of material
8000.08
AGRO
AGRO-No
8000.08
M
Thread
M8x1.25
SW
Width across flats
11 mm
H
Overall height
2.8 mm
ST
Piece number
50
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Anteprime
3D
Dimensione
2D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.
Posizione del produttore
Seleziona una nazione per vedere le sedi locali