Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
Agro
Description
Elbows 45° with internal- and external entry threads - Elbows 45° with internal- and external entry threads
Bill of material
5732
AGRO
AGRO-No
5732
M
Outer thread
M32x1.5
M1
Inner thread
M32x1.5
D
Diameter
36 mm
L
Length
8 mm
L1
Length
11 mm
A
Length
21 mm
B
Length
28 mm
H
Length
41 mm
ST
Piece number
25
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Anteprime
3D
Dimensione
2D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.
Posizione del produttore
Seleziona una nazione per vedere le sedi locali