Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
Agro
Description
Elbows 45° with internal- and external entry threads - Elbows 45° with internal- and external entry threads
Bill of material
5725
AGRO
AGRO-No
5725
M
Outer thread
M25x1.5
M1
Inner thread
M25x1.5
D
Diameter
29 mm
L
Length
7 mm
L1
Length
10 mm
A
Length
18 mm
B
Length
25 mm
H
Length
36 mm
ST
Piece number
25
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Posizione del produttore
Seleziona una nazione per vedere le sedi locali