Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
Agro
Description
Elbows 45° with internal- and external entry threads - Elbows 45° with internal- and external entry threads
Bill of material
5720
AGRO
AGRO-No
5720
M
Outer thread
M20x1.5
M1
Inner thread
M20x1.5
D
Diameter
24 mm
L
Length
6 mm
L1
Length
10 mm
A
Length
17 mm
B
Length
23 mm
H
Length
33 mm
ST
Piece number
50
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Anteprime
3D
Dimensione
2D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.
Posizione del produttore
Seleziona una nazione per vedere le sedi locali