Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
Agro
Description
Elbows 90° with internal- and external entry threads - Elbows 90° with internal- and external entry threads
Bill of material
5607
AGRO
AGRO-No
5607
M
Outer thread
Pg 7
M1
Inner thread
Pg 7
D
Diameter
16 mm
L
Length
7 mm
L1
Length
7 mm
A
Length
13 mm
B
Length
23 mm
H
Length
21 mm
ST
Piece number
50
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Anteprime
3D
Dimensione
2D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.
Posizione del produttore
Seleziona una nazione per vedere le sedi locali