Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
Agro
Description
Progress MS W 90 - Cable glands nickel-plated brass elbow 90°
Bill of material
5210.07
AGRO
AGRO-No
5210.07
M
Thread
Pg 7
D
12.500 mm
P
1.270 mm
KD
Cable diameter
mm
Inserisci valore per KD
Cable diameter
mm
cm
inch
ft
KD1
5.0-6.5 mm
SW
Width across flats
15 mm
H
Length
19 mm
L
Length
11 mm
A
Length
11 mm
B
Length
32 mm
ST
Piece number
50
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Anteprime
3D
Dimensione
2D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.
Posizione del produttore
Seleziona una nazione per vedere le sedi locali