Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
Agro
Description
Synthetic enlarging fittings round with hexagon - Synthetic enlarging fittings round with hexagon
Bill of material
3755.07.12
AGRO
AGRO-No
3755.07.12
M
Outer thread
Pg 7
I
Inner thread
M12x1.5
SW
Width across flats
15 mm
H
Length
12 mm
L
Length
8 mm
ST
Piece number
100
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Anteprime
3D
Dimensione
2D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.
Posizione del produttore
Seleziona una nazione per vedere le sedi locali