Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
Agro
Description
Enlarging fittings, nickel-plated brass (Round, execution) - Enlarging fittings, nickel-plated brass (Round, execution)
Bill of material
3645.50.63
AGRO
AGRO-No
3645.50.63
G
Outer thread
M50x1.5
I
Inner thread
M63x1.5
A
ØA
66 mm
H
Length
19.0 mm
L
Length
10.0 mm
ST
Piece number
25
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Posizione del produttore
Seleziona una nazione per vedere le sedi locali