Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
Agro
Description
Enlarging fittings, nickel-plated brass (Round, execution) - Enlarging fittings, nickel-plated brass (Round, execution)
Bill of material
3645.25.32
AGRO
AGRO-No
3645.25.32
G
Outer thread
M25x1.5
I
Inner thread
M32x1.5
A
ØA
34 mm
H
Length
12.0 mm
L
Length
8.0 mm
ST
Piece number
50
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Anteprime
3D
Dimensione
2D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.
Posizione del produttore
Seleziona una nazione per vedere le sedi locali