Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
Agro
Description
Enlarging fittings nickel-plated brass (M-M, M-Pg) - Enlarging fittings nickel-plated brass (M-M, M-Pg)
Bill of material
3611/2G.36.08
AGRO
AGRO-No
3611/2G.36.08
A
Outer thread
G 11/2
I
Inner thread
Pg 36
SW
Width across flats
54 mm
M
Length
34.0 mm
H
Length
22.0 mm
L
Length
12.0 mm
ST
Piece number
10
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Anteprime
3D
Dimensione
2D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.
Posizione del produttore
Seleziona una nazione per vedere le sedi locali