Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
Agro
Description
Reduction fittings nickel-plated brass (M-M, M-Pg) - Reduction fittings nickel-plated brass (M-M, M-Pg)
Bill of material
3548.48.36
AGRO
AGRO-No
3548.48.36
A
Outer thread
Pg 48
I
Inner thread
Pg 36
SW
Width across flats
64 mm
M
Length
15.0 mm
H
Length
4.0 mm
L
Length
11.0 mm
ST
Piece number
10
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Anteprime
3D
Dimensione
2D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.
Posizione del produttore
Seleziona una nazione per vedere le sedi locali