Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
Agro
Description
Synthetic reducing fittings hexagonal - Synthetic reducing fittings hexagonal
Bill of material
3455.63.25
AGRO
AGRO-No
3455.63.25
M
Outer thread
M63x1.5
I
Inner thread
M25x1.5
SW
Width across flats
68 mm
H
Length
6 mm
L
Length
12 mm
ST
Piece number
5
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Anteprime
3D
Dimensione
2D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.
Posizione del produttore
Seleziona una nazione per vedere le sedi locali