Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
Agro
Description
Pressure balance element - Pressure balance element steel A4 with membrane
Bill of material
2460.12.97.34
AGRO
Agro no.
2460.12.97.34
G
Thread
M12x1.5
SW
Width across flats
17 mm
H
Dimension
7 mm
L
Thread lenght
8 mm
ST
Piece number
10
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Posizione del produttore
Seleziona una nazione per vedere le sedi locali