Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
Agro
Description
Presure balance element with sintered filter - Presure balance element with sintered filter
Bill of material
2450.20.36
AGRO
Agro no.
2450.20.36
G
Thread
M20x1.5
SW
Width across flats
22 mm
H
Overall height
10.0 mm
L
Length
10 mm
ST
Piece number
20
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Anteprime
3D
Dimensione
2D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.
Posizione del produttore
Seleziona una nazione per vedere le sedi locali