Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
Agro
Description
Swivel adapter - Swivel adapter
Bill of material
2410.20
AGRO
AGRO-No
2410.20
G
Thread
M20x1.5
SW
Width across flats
30 mm
H
Length
22 mm
L
Length
10 mm
L1
Length
13.0 mm
KD
Cable diameter
16 mm
ST
Piece number
25
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Anteprime
3D
Dimensione
2D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.
Posizione del produttore
Seleziona una nazione per vedere le sedi locali