Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
Agro
Description
Progress MS Combi EMC - Combination conduit glands with integrated EMC cable gland
Bill of material
1710.80.12.060.1
AGRO
AGRO-No
1710.80.12.060.1
M
Thread
M12x1.5
AD
Outer diameter
10
KD
Cable diametar
mm
Inserisci valore per KD
Cable diametar
mm
cm
inch
ft
SW
Width across flats
15/17 mm
H
Length
35 mm
L
Length
10.0 mm
ST
Piece number
25
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Anteprime
3D
Dimensione
2D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.
Posizione del produttore
Seleziona una nazione per vedere le sedi locali