Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
Agro
Description
Progress GFK - Synthetic cable glands
Bill of material
1571.17.105
AGRO
AGRO-No
1571.17.105
M
Thread
M16x1.5
KD
Cable diameter
mm
Inserisci valore per KD
Cable diameter
mm
cm
inch
ft
SW
Width across flats
21 mm
H
Length
26.0 mm
L
Length
12 mm
ST
Piece number
50
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Anteprime
3D
Dimensione
2D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.
Posizione del produttore
Seleziona una nazione per vedere le sedi locali