Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
Agro
Description
Progress MS HT - Cable glands nickel-plated brass for high temperature applications
Bill of material
1100.48.92
AGRO
AGRO-No
1100.48.92
M
Thread
Pg48
KD
Cable diameter
mm
Inserisci valore per KD
Cable diameter
mm
cm
inch
ft
SW
Width across flats
65 mm
H
Length
37 mm
L
Length
15.0 mm
ST
Piece number
10
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Anteprime
3D
Dimensione
2D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.
Posizione del produttore
Seleziona una nazione per vedere le sedi locali