Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
Agro
Description
Sealing washer suitable for cable glands Syntec® - Sealing washer suitable for cable glands Syntec®
Bill of material
1012.45.16
AGRO
AGRO-No
1012.45.16
M
Thread
M12
D1
Outer diameter
20.0 mm
D2
Inner diameter
12.0 mm
H
Overall height
1.6 mm
ST
Piece number
50
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Anteprime
3D
Dimensione
2D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.
Posizione del produttore
Seleziona una nazione per vedere le sedi locali