Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
Agro
Description
Sealing washers - Sealing washers
Bill of material
1007.00.16
AGRO
AGRO-No
1007.00.16
M
Thread
Pg 7
D1
Outer diameter
16.5 mm
D2
Inner diameter
12.5 mm
H
Overall height
1.5 mm
ST
Piece number
1
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Anteprime
3D
Dimensione
2D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.
Posizione del produttore
Seleziona una nazione per vedere le sedi locali