Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
Agro
Description
Series 85 - Cable Gland Progress EMC
Bill of material
1000.17.85.045
AGRO
AGRO-No
1000.17.85.045
M
Thread
M16x1.5
KD
Cable diameter
mm
Inserisci valore per KD
Cable diameter
mm
cm
inch
ft
KS
Shield
3.0-4.5 mm
SW
Width across flats
18 mm
SWX
0 mm
H
Length
40 mm
L
Length
6 mm
X
Length
14 mm
ST
Piece number
25
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Anteprime
3D
Dimensione
2D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.
Posizione del produttore
Seleziona una nazione per vedere le sedi locali