Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
Agro
Description
Progress MS FS - Cable glands nickel-plated brass with solid sealing insert without drilled hole
Bill of material
1000.07.30.91
AGRO
AGRO-No
1000.07.30.91
M
Thread
Pg7
KD
Cable diameter
8.0 mm
SW
Width across flats
15 mm
H
Length
17 mm
L
Length
6.0 mm
ST
Piece number
50
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Anteprime
3D
Dimensione
2D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.
Posizione del produttore
Seleziona una nazione per vedere le sedi locali