Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Agro
Description
EMC lock nuts with cutting teeth for optimised EMC contact - EMC lock nuts with cutting teeth for optimised EMC contact
Bill of material
8032.85
AGRO
AGRO-No
8032.85
M
Thread
M32x1.5
SW
Width across flats
36 mm
H
Overall height
5.0 mm
ST
Piece number
10
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.
Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale