Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Agro
Description
Elbows 90° with internal- and external entry threads - Elbows 90° with internal- and external entry threads
Bill of material
5613
AGRO
AGRO-No
5613
M
Outer thread
Pg 13
M1
Inner thread
Pg 13
D
Diameter
24 mm
L
Length
10 mm
L1
Length
10 mm
A
Length
19 mm
B
Length
34 mm
H
Length
31 mm
ST
Piece number
50
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.
Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale