Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Agro
Description
Reduction fittings nickel-plated brass (Round, knurled) - Reduction fittings nickel-plated brass (Round, knurled)
Bill of material
3545.17.12
AGRO
AGRO-No
3545.17.12
G
Outer thread
M16x1.5
I
Inner thread
M12x1.5
A
ØA
18 mm
H
Length
3.0 mm
L
Length
7.0 mm
ST
Piece number
100
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.
Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale