Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Agro
Description
Progress MS Multi - Cable glands nickel-plated brass with multi duct inserts
Bill of material
1311.32.4.090
AGRO
AGRO-No
1311.32.4.090
M
Thread
M32x1,5
KD
Cable diameter
mm
Entrez la valeur pour KD
Cable diameter
mm
cm
inch
ft
CC
Cable conection
4
SW
Width across flats
36 mm
H
Length
28 mm
L
Length
13.0 mm
ST
Piece number
25
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
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.
Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale