Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Agro
Description
Progress S2 - Cable glands made of stainless steel, rustprof
Bill of material
1100.07.94.050
AGRO
AGRO-No
1100.07.94.050
M
Thread
Pg 7
KD
Cable diametar
mm
Entrez la valeur pour KD
Cable diametar
mm
cm
inch
ft
SW
Width across flats
17 mm
H
Length
17 mm
L
Length
10 mm
ST
Piece number
50
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.
Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale