Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Agro
Description
Progress MS - Cable glands nickel-plated brass
Bill of material
1060.11.085
AGRO
AGRO-No
1060.11.085
M
Thread
Pg 11
KD
Cable diameter
mm
Entrez la valeur pour KD
Cable diameter
mm
cm
inch
ft
SW
Width across flats
21 mm
H
Length
21 mm
L
Length
6.0 mm
ST
Piece number
50
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.
Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale