Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Agro
Beschreibung
Verschlussschrauben Kunststoff - Verschlussschrauben Kunststoff
Stückliste
8855.12
AGRO
AGRO-Nr
8855.12
M
Gewinde
M12x1.5
A
Durchmesser
15 mm
H
Länge
4.0 mm
L
Länge
6 mm
ST
Stückzahl
100
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen