Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Agro
Beschreibung
Winkel 45° Messing mit Innen- und Aussenanschlussgewinden - Winkel 45° Messing mit Innen- und Aussenanschlussgewinden
Stückliste
5711
AGRO
AGRO-Nr
5711
M
Aussengewinde
Pg 11
M1
Innendurchmesser
Pg 11
D
Durchmesser
22 mm
L
Länge
8 mm
L1
Länge
11 mm
A
Länge
16 mm
B
Länge
20 mm
H
Länge
30 mm
ST
Piece number
50
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen