Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Agro
Beschreibung
Winkel 90° Messing mit Innen- und Aussenanschlussgewinden - Winkel 90° Messing mit Innen- und Aussenanschlussgewinden
Stückliste
5650
AGRO
AGRO-Nr
5650
M
Aussengewinde
M50x1.5
M1
Innendurchmesser
M50x1.5
D
Durchmesser
56 mm
L
Länge
9 mm
L1
Länge
17 mm
A
Länge
41 mm
B
Länge
77 mm
H
Länge
69 mm
ST
Stückzahl
10
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen