Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Agro
Beschreibung
Winkel 90° Messing mit Innen- und Aussenanschlussgewinden - Winkel 90° Messing mit Innen- und Aussenanschlussgewinden
Stückliste
5621
AGRO
AGRO-Nr
5621
M
Aussengewinde
Pg 21
M1
Innendurchmesser
Pg 21
D
Durchmesser
34 mm
L
Länge
11 mm
L1
Länge
11 mm
A
Länge
24 mm
B
Länge
44 mm
H
Länge
41 mm
ST
Stückzahl
25
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen