Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Agro
Beschreibung
Winkel 90° Messing mit Innen- und Aussenanschlussgewinden - Winkel 90° Messing mit Innen- und Aussenanschlussgewinden
Stückliste
5613
AGRO
AGRO-Nr
5613
M
Aussengewinde
Pg 13
M1
Innendurchmesser
Pg 13
D
Durchmesser
24 mm
L
Länge
10 mm
L1
Länge
10 mm
A
Länge
19 mm
B
Länge
34 mm
H
Länge
31 mm
ST
Stückzahl
50
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen