Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Agro
Beschreibung
Erweiterungen Messing (M-M, M-Pg) - Erweiterungen Messing (M-M, M-Pg)
Stückliste
3600.63.75
AGRO
AGRO-Nr
3600.63.75
A
Aussengewinde
M63x1.5
I
Innendurchmesser
M75x1.5
SW
Schlüsselweite
80 mm
M
Länge
28.0 mm
H
Länge
18.0 mm
L
Länge
10.0 mm
ST
Stückzahl
10
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen