Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Agro
Beschreibung
Erweiterungen Messing (M-M, M-Pg) - Erweiterungen Messing (M-M, M-Pg)
Stückliste
3600.08.10
AGRO
AGRO-Nr
3600.08.10
A
Aussengewinde
M8x1.25
I
Innendurchmesser
M10x1.5
SW
Schlüsselweite
13 mm
M
Länge
14.0 mm
H
Länge
9.0 mm
L
Länge
5.0 mm
ST
Stückzahl
50
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen