Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Agro
Beschreibung
Reduktionen Messing (Runde Bauform, randriert) - Reduktionen Messing (Runde Bauform, randriert)
Stückliste
3545.63.40
AGRO
AGRO-Nr
3545.63.40
G
Aussengewinde
M63x1.5
I
Innendurchmesser
M40x1.5
A
ØA
65 mm
H
Länge
5.0 mm
L
Länge
11.0 mm
ST
Stückzahl
10
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen