Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Agro
Beschreibung
Reduktionsflansche Messing (M-M, M-Pg) - Reduktionsflansche Messing (M-M, M-Pg)
Stückliste
3542.36
AGRO
AGRO-Nr
3542.36
A
Aussengewinde
Pg 42
I
Innendurchmesser
Pg 36
SW
Schlüsselweite
58 mm
M
Länge
15.0 mm
H
Länge
4.0 mm
L
Länge
11.0 mm
ST
Stückzahl
10
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen