Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Agro
Beschreibung
Reduktionsflansche Messing (M-M, M-Pg) - Reduktionsflansche Messing (M-M, M-Pg)
Stückliste
3513.07
AGRO
AGRO-Nr
3513.07
A
Aussengewinde
Pg 13
I
Innendurchmesser
Pg 7
SW
Schlüsselweite
24 mm
M
Länge
10.0 mm
H
Länge
3.0 mm
L
Länge
7.0 mm
ST
Stückzahl
50
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen