Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Agro
Beschreibung
Druckausgleichselement - Druckausgleichselement Stahl A4 mit Membrane
Stückliste
2460.12.97.34
AGRO
Agro no.
2460.12.97.34
G
Gewinde
M12x1.5
SW
Schlüsselweite
17 mm
H
Bemassung
7 mm
L
Gewindelänge
8 mm
ST
Stückzahl
10
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen