Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Agro
Beschreibung
Presure balance element with sintered filter - Presure balance element with sintered filter
Stückliste
2450.17.36
AGRO
Agro no.
2450.17.36
G
Thread
M16x1.5
SW
Width across flats
18 mm
H
Overall hight
9.5 mm
L
Lenght
10 mm
ST
Piece number
20
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen