Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Agro
Beschreibung
Universal-Drehadapter - Universal-Drehadapter
Stückliste
2410.40
AGRO
AGRO-Nr
2410.40
G
Gewinde
M40x1.5
SW
Schlüsselweite
55 mm
H
Länge
28 mm
L
Länge
13 mm
L1
Länge
15.0 mm
KD
Kabeldurchmesser
35 mm
ST
Stückzahl
10
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen